MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3
Parça no.: 10.01.27.01754
Metal işleme için Matrix-Plaka
| Uzunluk L | 300 (mm) |
| Genişlik B | 200 (mm) |
| Izgara | 12,5x12,5 |
| Yuva | 3 x 3 mm mm |
Daha fazla gösterDaha az göster
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 200 mm |
| B2 | 12,5 mm |
| B3 | 3 mm |
| H | 28 mm |
| H2 | 3 mm |
| L | 300 mm |
| L2 | 12,5 mm |
| L3 | 3 mm |
| L4 | 200 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yedek parçalar
SET VC-MPL 4/210.01.27.01733Hortum bağlantısı için bağlantı seti
| İnşaat kullanımı | Matris-Plaka |
| Bağlantı | Hortum 4/2 |
Daha fazla gösterDaha az göster
SET MPL G1/4-IG10.01.27.01757Hortum bağlantısı için bağlantı seti
| İnşaat kullanımı | Matris-Plaka |
| Bağlantı | G1/4"-F |
Daha fazla gösterDaha az göster
ANSG-MPL 8x15x3010.01.27.00079Matrix-Plate için stopper
| Uzunluk L | 8 (mm) |
| Genişlik B | 15 (mm) |
| Yükseklik H | 30 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT10.05.03.00008Ekran
| Diş G | G1/8 |
| Uzunluk L | 3.5 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Ağ boyutu | 0.27 (mm) |
| Tel çapı | 0.15 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
VRS-SB G1/8-AG ISKT Di-Ring10.08.06.00059Bilezikli sızdırmazlık vidası
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
Daha fazla gösterDaha az göster
DI-SCHN 3.5 MOS CR-2010.07.04.00091Sızdırmazlık kordonu
| Dış çap D | 3.5 (mm) |
| Malzeme türü | Moosgummi |
| Sızdırmazlık malzemesi | Kloropren CR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 20 (Shore A) |
Daha fazla gösterDaha az göster
DI-SCHN 3 MOS CR-2010.07.04.00088Sızdırmazlık kordonu
| Dış çap D | 3 (mm) |
| Malzeme türü | Moosgummi |
| Sızdırmazlık malzemesi | Kloropren CR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 20 (Shore A) |
Daha fazla gösterDaha az göster
VAM 40 V U BAR10.07.02.00046Vakum ölçer (manometre)
analog ölçüm için ve
vakumun izlenmesi
| Genişlik B | 23 (mm) |
| Yükseklik H | 46 (mm) |
| Dış çap D | 40 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Şekil manometreleri | Altta bağlantı |
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Ağırlık | 0.06 (kg) |
Daha fazla gösterDaha az göster
HSV 7 3/2 G1/4-IG10.05.07.00034Vakum ve basınçlı havanın
manuel olarak değiştirilmesi için
manuel sürgülü valf
| Nominal boyut | 7 (mm) |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Diş G1 | G1/4"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Daha fazla gösterDaha az göster
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Vakum için hortum ve
basinçli hava si̇stemleri̇
| Dış çap D | 4 (mm) |
| İç çap d | 2 (mm) |
| Uzunluk maks. | 50 (m) |
| Malzeme hortumu | PU |
| Bükme yarıçapı dak | 20 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -40 ... 60 °C |
| Renk | Sütlü şeffaf |
Daha fazla gösterDaha az göster
VSL 10-7 PU MI-TR10.07.09.00084Vakum için hortum ve
basinçli hava si̇stemleri̇
| Dış çap D | 10 (mm) |
| İç çap d | 7 (mm) |
| Uzunluk maks. | 50 (m) |
| Malzeme hortumu | PU |
| Bükme yarıçapı dak | 60 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -40 ... 85 °C |
| Renk | Sütlü şeffaf |
Daha fazla gösterDaha az göster
VSL 21-12 PVC-G KL-TR10.07.09.00006Basınçlı hava hortumu
| Dış çap D | 21 (mm) |
| İç çap d | 12 (mm) |
| Uzunluk maks. | 50 (m) |
| Malzeme hortumu | Doku ile PVC |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Renk | Şeffaf-açık |
Daha fazla gösterDaha az göster
ST G1/4-AG 13 MS-V10.08.03.00158Hortum manşonu
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 13 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
| Uzunluk L | 5.5 (mm) |
| Nominal çap dn | 7.5 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
STV-W G1/4-AG 1010.08.02.00254Otomatik bağlantı rakoru, döner
dirsek
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Dış hortum çapı | 10 (mm) |
| Malzeme | Nikel kaplama |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Uzunluk L | 27.2 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
STV-GE G1/4-AG 1010.08.02.00251Otomatik bağlantı rakoru, düz
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Dış hortum çapı | 10 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Dış çap D | 16.5 (mm) |
| Uzunluk L | 23.4 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
Aksesuarlar
- FAZ AŞIMI KALEMI
SCHR G1/4x31 6.0010.01.27.00163Yakalı içi boş vida
| Diş G | G1/4 |
| Uzunluk L | 31 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Nominal çap dn | 6 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
ISST-MPL 300x200x310.01.28.00018Çelik levha ile kullanım için
Matris-Plaka
| Uzunluk L | 300 (mm) |
| Genişlik B | 200 (mm) |
| Yükseklik H | 3 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
ISST-MPL 300x200x3 SFM10.01.28.00021Çelik levha ile kullanım için
Matris-Plaka
| Uzunluk L | 300 (mm) |
| Genişlik B | 200 (mm) |
| Yükseklik H | 3 (mm) |
| Tip | SFM |
Daha fazla gösterDaha az göster
SFM-298.5x198.510.01.28.00005Elastomer mat for
fixing workpieces
| Malzeme | Plastikler |
| İnşaat kullanımı | Matris-Plaka |
| Uzunluk L | 298.5 (mm) |
| Genişlik B | 198.5 (mm) |
| Yükseklik H | 2.5 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
ISBL-HD 80x80x3810.01.15.00654Innospann vakum bloğu için
Çelik Levha ve Adaptör Plakası
| Uzunluk L | 80 (mm) |
| Genişlik B | 80 (mm) |
| Boyutlar (LxW) | 80 x 80 |
| Temel alan | 80 x 80 mm |
| Yükseklik H | 38 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
ISBL-HD 80x40x3810.01.15.00655Innospann vakum bloğu için
Çelik Levha ve Adaptör Plakası
| Uzunluk L | 80 (mm) |
| Genişlik B | 40 (mm) |
| Boyutlar (LxW) | 80 x 40 |
| Temel alan | 80 x 80 mm |
| Yükseklik H | 38 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
ISBL-HD 80x28x3810.01.15.00656Innospann vakum bloğu için
Çelik Levha ve Adaptör Plakası
| Uzunluk L | 80 (mm) |
| Genişlik B | 28 (mm) |
| Boyutlar (LxW) | 80 x 28 |
| Temel alan | 80 x 80 mm |
| Yükseklik H | 38 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
Ürün önerileri
Adaptör Plakaları Innospann ISST-MPL ve Vakumlu Vantuzlar ISBL
- Vakum bloklu Çelik Plaka ISST Metal ve plastik işleme için ISBL
- Matrix-Plate MPL bağlama sistemi için uzatma
- 5 eksenli işleme ve kesiklerin üretimi için
Adaptör Plakaları Innospann ISST-MPL ve Elastomer Paspaslar FlexMat SFM
- Metal ve plastik işleme için Çelik Plaka ISST ve petek vakum noktalı elastomer mat
- Matrix-Plate MPL bağlama sistemi için uzatma
- Kesiklerin üretimi için
Vakum Üniteleri VAGG
- CNC makinesine arayüz ile mobil vakum üretimi ve izleme
- Soğutma yağının manuel olarak ayrılması ve boşaltılması
- Vakum kapasitesi 10, 21, 40, 63 m³/saat
- YENI
Pnömatik Vakum Jeneratörleri CVU
- Metal işlemeye yönelik CNC makinelerinde kullanım için vakum jeneratörleri
- 8,6 m³/saate kadar emiş hızı
- 85'e kadar tahliye derecesi
- İsteğe bağlı olarak enerji tasarruflu kontrol, rezervuar veya güvenlik anahtarlaması için vakum anahtarı
Metal ve Plastik İşleme için Bağlama Ekipmanları
- Metal veya plastik iş parçalarının CNC ile işlenmesi için vakumlu bağlama teknolojisi
- Yüksek sıkıştırma kuvvetleri için özel sürtünme pedi ile
- Yüksek boyutsal gereksinimler için sıkı toleranslar