- UITFASERINGSITEM
FMP-SVK 640 5R18 O10O10 G32
Onderdeelnr.: 10.01.38.00643
Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingskogelventiel
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 640 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R18 |
| Material type | Foam open, height 2 x 10 mm |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 32 (mm) |
| Weight | 2.9 (kg) |
| Product family | FMP |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 32 mm |
| H | 65 mm |
| H1 | 106 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 640 mm |
| L2 | 600 mm |
| L3 | 90 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Arrangement | 5R18 |
| Material type | Foam open, height 2 x 10 mm |
| Number of suction cells | 165 |
| Suction force at -250 mbar | 630 N |
| Weight | 2,9 kg |
| Sealing element | - |
| Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 450 l/min |
| Product family | FMP |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie