Schmalz

Elektrische Compact-Pumps GCPi

Suction rate up to 46 l/min

Ga direct naar de producten
Compact unit

Ideal for decentralized installation in automation systems for the realization of fast handling processes

Pure electrical vacuum

Cost savings through energy-efficient, all-electric vacuum generation and ventilation via 24 V technology

Full connectivity

Integrated control unit for controlling external components and monitoring the entire vacuum system

Simple integration

IO-Link and NFC interfaces allow fast and cost-effective commissioning

Intuitive operation

Setting of the most important process parameters via user-friendly touch display

Ontwerp
  • User-friendly LCD touch display (1) for setting the most important process parameters
  • Vacuum unit in compact plastic housing (2)
  • Vacuum connection G1/4"-F (3)
  • Silencer (4) for reducing the sound level
  • Electrical interfaces M12-5 (5)
Technische gegevens
  • Suction rate: 46 l/min
  • Max. vacuum: 80 %
  • Voltage: 24 V-DC
  • Power: 55 W
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

SoftwareTaal
Engels

Filterresultaten

Suction rate (max.)
Sector

1 - 1 van 1 resultaten

GCPi 50 5xM12-5 24V-DC

Onderdeelnr.: 10.03.01.00648

Elektrische vacuümopwekking met geïntegreerde elektronische besturing voor v

Size50
Voltage24V - DC
Electrical connection5xStekker M12, 5x5 pol
Suction rate (max.)46 (l/min)
Max. vacuum800 (mbar)
67 (dB(A))
Protection type IPIP 54
Weight3220 (g)
Operating temperature0 ... 45 °C

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen