Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.
  • NIEUW

EH-MON-30-d33x20 NEO30

Onderdeelnr.: 18.05.08.00020

Ophanghaak

Length L74 (mm)
Width B37 (mm)
Height H168 (mm)
Internal diameter d33 (mm)
Width B120 (mm)
Utilization designNeo 30
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
L 74  mm
B 37  mm
H 168  mm
d 33  mm
B1 20  mm
Utilization design Neo 30
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 30

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen