FAS 63x19 G1/4-AGOnderdeelnr.: 10.05.01.00060Filter met pozetten van uitrustingOutside diameter D63 (mm)Length L19 (mm)Thread G1G1/4"-MToon meerMinder tonen
FAS 80x33.8 G1/2-AGOnderdeelnr.: 10.05.01.00061Filter met pozetten van uitrustingOutside diameter D80 (mm)Length L33.8 (mm)Thread G1G1/2"-MToon meerMinder tonen
FAS 80x38 G1-AG EMVPOnderdeelnr.: 10.05.01.00063Filter met pozetten van uitrustingOutside diameter D80 (mm)Length L38 (mm)Thread G1G1"-MUtilization designSolenoid valveToon meerMinder tonen
FAS 80x39 G3/4-AGOnderdeelnr.: 10.05.01.00062Filter met pozetten van uitrustingOutside diameter D80 (mm)Length L39 (mm)Thread G1G3/4"-MToon meerMinder tonen
FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50Onderdeelnr.: 10.05.01.00064Filter met pozetten van uitrustingOutside diameter D80 (mm)Length L32 (mm)Thread G1G1-1/4"-MUtilization designSolenoid valveSize25+50Toon meerMinder tonen