Obsługa w obszarach higienicznych i niebezpiecznych: wszystko bez zarzutu
Czy to w pomieszczeniach czystych w produkcji farmaceutycznej, czy w obszarach higienicznych w przetwórstwie spożywczym: Żurawie PalVac w połączeniu z podciśnieniowymi urządzeniami do podnoszenia rur PalVac Hygienic zapewnią ergonomicznie poprawną obsługę i efektywny przepływ materiału.
Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur PalVac Sprint Hygienic pomaga profesjonalistom w obszarach higienicznych i pomieszczeniach czystych w obsłudze towarów opakowanych w folię termokurczliwą, takich jak worki, beczki i dzbanki. Nadaje się do częstego i szybkiego podnoszenia i przenoszenia ciężkich podnośników. Polerowane powierzchnie ze stali nierdzewnej o jednolitym kierunku ziarna oznaczają, że prawie żadna puszka nie przywiera, a środki czyszczące dobrze spływają. Przyczyniają się do tego również szwy spawalnicze, które są szlifowane bez pęknięć i szczelin. Metalowe części składowe wykonane ze stali nierdzewnej V2A / SAE 304 i rurka ochronna, którą można wycierać, są odporne na wiele środków czyszczących, a system można zdemontować bez użycia narzędzi.
Przenoszenie ładunków do 50 kilogramów
Rozwiązanie dla obsługi składa się z podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur i żurawia. Przyłącza Tri-Clover łączą jednostkę podnoszącą, panel kontroli i chwytak. Uszczelnienia chwytaka są wykonane z silikonu zgodnego z wymogami FDA, odpowiedniego do bezpośredniego stosowania na produktach spożywczych. Filtr HEPA zintegrowany z podnośnikiem rurowym chroni wnętrze rury nośnej przed zanieczyszczeniem. Wskaźnik różnicy ciśnień dostarcza informacji o stopniu zanieczyszczenia elementów filtrujących, dzięki czemu ich wymiana może nastąpić w odpowiednim momencie. Elektryczna pompa boczno-kanałowa generuje podciśnienie, które przenosi ładunki o masie do 50 kilogramów. Indywidualnie dopasowane przyssawki nadają się do różnych przedmiotów obrabiany. Uchwyt operatorski z uchwytem w kształcie łuku umożliwia podnoszenie, opuszczanie i wydanie ładunku.
Duży promień działania
Wykonane ze stali nierdzewnej żurawie podnośnikowe PalVac firmy Schmalz zapewniają niezbędny promień działania podnośnika podciśnieniowego do rur PalVac. Wykonane również ze stali nierdzewnej i zoptymalizowane pod kątem higieny, doskonale nadają się do stosowania we wszystkich obszarach, w których czystość ma kluczowe znaczenie. Sekcja dźwigu w kształcie rombu redukuje obszary poziome i upraszcza czyszczenie dźwigu. Żurawie mogą być indywidualnie konfigurowane do różnych aplikacji i umożliwiają pracę z dużą prędkością i dokładnością pozycjonowania. Stanowią wsparcie dla obsługi ergonomicznie i bez zmęczenia. Kolumna dźwigu nadaje się do montażu na podłodze lub suficie, a łożysko obrotowe umożliwia ruchy w zakresie 220 stopni. Pracownicy mogą regulować szybkość reakcji żurawia za pomocą śruby regulacyjnej. W zależności od aplikacji, żuraw PalVac działa z wysięgnikiem konwencjonalnym lub przegubowym.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.