- Ergonomiczny i przyjazny dla zdrowia transport wszelkiego rodzaju ładunków w miejscu pracy
- Elastyczna integracja poprzez montaż na kolumnie lub ścianie
- Pojemność podnośnika do 100 kg
Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur PalVac Sprint Hygienic
Rozwiązanie dla obsługi podciśnieniowej w pomieszczeniach czystych i obszarach o rygorystycznych wymogach higienicznych
Niezależnie od tego, czy chodzi o pomieszczenia czyste do produkcji farmaceutyków, higieniczne obszary przetwórstwa spożywczego czy inne branże o najwyższych standardach czystości: PalVac Sprint Hygienic umożliwia ergonomiczną i bezpieczną obsługę przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnego przepływu materiału.
Zwiększona produktywność dzięki krótszym czasom obsługi i załadunku, a także bezpiecznemu i odpornemu na uszkodzenia chwytaniu podciśnieniem.
Łatwe i szybkie czyszczenie dzięki demontażowi bez użycia narzędzi, rurce ochronnej z możliwością wycierania i odporności na wiele detergentów.
Minimalne możliwości gromadzenia się proszku i zarazków dzięki projektowej konstrukcji o niskiej szczelinie i wysokiej jakości polerowaniu powierzchni
Zapobieganie osadom wewnątrz rury nośnej i zanieczyszczeniu środowiska dzięki zintegrowanemu filtrowi HEPA
Brak zmian w obsługiwanych towarach poprzez użycie niereaktywnych, niekruszących się, niechłonnych materiałów
Projekt

- Generowanie podciśnienia (1) za pomocą dmuchawy boczno-kanałowej o pojemności podnośnika do 100 kg
- Elastyczny wąż doprowadzający podciśnienie (2)
- Jednostka podnosząca (3) z nadającą się do wycierania tubą ochronną i zintegrowanym elementem filtrującym
- Uchwyt operatora (4) z uchwytem operatorskim w kształcie łuku do podnoszenia, opuszczania i wydania ładunku
- Indywidualnie dopasowane przyssawki (5) do różnych przedmiotów obrabianyh
Branże
- •Uniwersalny
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.