SAB 100 NBR-60 M16-AG
Część nr.: 10.01.06.03640
BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche
Branże: Metal | Motoryzacja
| Size | 100 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M16-M |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D1 | 77 mm |
| Dmax(S) | 110 mm |
| Ds | 100,8 mm |
| G1 | M16-M |
| H | 56,6 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 25,8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 190 N |
| Pull-off force | 357 N |
| Lateral force | 295 N |
| Lateral force oily surface | 214 N |
| Volume | 115 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 90 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 100 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 111,6 g |
| Product family | SAB |
| Number of folds | 1,5 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja