Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction plate SPU (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPU – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate, available with various threads
  • Optional product addition: touch valve, steep sealing lip, peeling insert


Available spare parts: sealing ring DR-SPU, touch valve TV

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPU 125 NBR-55 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.01102

Przyssawka (okrągła)

Branże: Drewno | Metal | Uniwersalne

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 22  mm
d2 85  mm
d3 61  mm
Dmax(S) 132  mm
Ds 125  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
H 24,5  mm
H1 25,5  mm
L2 22  mm
LG1 13  mm
LG2 14  mm
Z (Stroke) 7,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 660  N
Suction force d2 365  N
Volume 75,6  cm³
Workpiece radius min. (convex) 220  mm
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Size 125
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 200  g
Number of folds 0
Product family SPU
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Płyta ssąca SUF - inteligentny lifting o zoptymalizowanej wydajności!

Redukcja wagi w porównaniu do SPU dzięki płycie wzmacniającej wykonanej ze wzmocnionego tworzywa sztucznego.
Pierścień uszczelniający wykonany z odpornego na olej i ozon NBR o zoptymalizowanej konstrukcji ciernej dla zwiększenia siły ssania i siły bocznej.
Innowacyjne przyłączenie płyty nośnej i pierścienia uszczelniającego upraszcza wymianę i chroni przed skręceniem.
Odczyt informacji o produkcie za pomocą interfejsu NFC ze smartfona i realizacja zamówienia na wymianę.

Dowiedz się więcej

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka