Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SUF 90 NBR-55 M10x1.25-IG N009

Część nr.: 10.01.01.13956

Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Size90
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
Dk 65  mm
Dmax(S) 98,1  mm
Ds 90  mm
H 18,5  mm
Z (Stroke) 7  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 328  N
Pull-off force 328  N
Volume 34,3  cm³
Workpiece radius min. (convex) 150  mm
Size 90
Interface nipple family N009
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 90,5  g
Product family SUF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka