Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SUF 90 NBR-55 M10x1.25-IG N009

N° de artículo: 10.01.01.13956

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño90
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Datos de diseño
Atributo Valor
Dk 65  mm
Dmax(S) 98,1  mm
Ds 90  mm
H 18,5  mm
Z (Recorrido) 7  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 328  N
Fuerza de arranque 328  N
Volumen 34,3  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 150  mm
Tamaño 90
Interfaz familia de boquilla N009
Material de ventosa Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A] 55  Shore A
Peso 90,5  g
Familia de productos SUF
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta