SUF 90 NBR-55 M10x1.25-IG N009
Réf. article: 10.01.01.13956
Ventouse plate (ronde) p la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses
| Taille | 90 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dk | 65 mm |
| Dmax(S) | 98,1 mm |
| Ds | 90 mm |
| H | 18,5 mm |
| Z (Allongement) | 7 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 328 N |
| Force de rupture | 328 N |
| Volume | 34,3 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 150 mm |
| Taille | 90 |
| Famille d'insert d'interface | N009 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Poids propre | 90,5 g |
| Famille de produits | SUF |
Documentation
Documentation