SUF 90 NBR-55 M10x1.25-IG N009
Onderdeelnr.: 10.01.01.13956
Vlakke zuignap (rond) voor proces- veilige verwerking van gladde of licht ruwe oppervlaktes
| Size | 90 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dk | 65 mm |
| Dmax(S) | 98,1 mm |
| Ds | 90 mm |
| H | 18,5 mm |
| Z (Stroke) | 7 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 328 N |
| Pull-off force | 328 N |
| Volume | 34,3 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 150 mm |
| Size | 90 |
| Interface nipple family | N009 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 90,5 g |
| Product family | SUF |
Documentatie
Documentatie