Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

  • Integrated control valves at FXP-S (optional)
  • Control of vacuum on/off (24V DC, normally open) and blow off on/off (24V DC, normally closed) on version FXP-S
  • Integrated in the end cover
  • Electrical connection: M12 plug (4-pole)

 

Available spare parts: sealing foam (DI-PL), suction cup (SPB2)

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • POZYCJA DO WYCOFANIA

FXP-SW70 1234 3R18 O10O10 F

Część nr.: 10.01.38.00693

Podciśnieniowy system chwytakowy o dużej powierzchni z zintegrowany pneum. Wytwarzanie podciśnienia i oporniki przepływu

Branże: Uniwersalne

Length L1234 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 2 x 10 mm
Additional function area gripperFilter
Number of suction cells198
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.7 (mm)
Air consumption [l/min]875 (l/min)
Weight5.9 (kg)
Product familyFXP
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 130  mm
B3 21,6  mm
H 70  mm
H1 109  mm
H2 20  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 28  mm
L 1234  mm
L2 1194  mm
L3 154  mm
Y1 90  mm
Valve type SW
Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Two ejectors and silencer box covers are used for the 1,234 mm and 1,432 mm lengths. Type FXP requires compressed air hose 12/9 mm.
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Arrangement 3R18
Material type Foam open, height 2 x 10 mm
Number of suction cells 198
Suction force at -250 mbar 1310  N
Suction rate (max.) 2940  l/min
Air consumption [l/min] 875  l/min
Sealing element Sealing Foam
Additional function area gripper Filter
with Filter
Weight 5,9  kg
Product family FXP
Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka