Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Glass 1000
Bezpieczna i ergonomiczna obsługa szkła na zewnątrz do 1000 kg.
VacuMaster Glass 1000 jest idealnym urządzeniem podnoszącym do bezpiecznego przenoszenia elementów szklanych na zewnątrz budynków. Jest ono zawieszone na dźwigu budowlanym i umożliwia bezproblemowe podnoszenie ładunków o wadze do 1000 kg zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym. Elementy można odchylać o 90°, obracać o 360° i mocować w odstępach co 45°. Ręczna regulacja na siłowniku opuszczającym umożliwia przyspieszenie i spowolnienie procesu odchyleń. Dzięki modułowej budowie i prostym wtykowym komponentom, urządzenie podnoszące można dostosować do różnych wymiarów elementów. Funkcja "włącz/wyłącz podciśnienie" może być sterowana za pomocą dwóch przycisków na urządzeniu lub opcjonalnie za pomocą pilota radiowego.
VacuMaster Glass 1000 pracuje niezależnie od zasilania sieciowego. Wyświetlacz LED dostarcza informacji o stanie naładowania akumulatora i wymiennego akumulatora 12V.
Podnośnik próżniowy ze specjalnymi płytami ssącymi zapewniającymi maksymalną siłę trzymania na powierzchniach szklanych
Płynne ręczne odchylanie i obracanie detalu dla łatwej i ergonomicznej obsługi
Wysoki stopień bezpieczeństwa (zgodnie z normą DIN EN 13155) poprzez dwa redundantne obwody próżniowe ze zbiornikiem bezpieczeństwa i monitoring z akustycznym ostrzeganiem
Modułowa konstrukcja z wysuwanymi ramionami i łatwo przemieszczanymi płytami ssącymi dla szybkiego dostosowania do różnych rozmiarów szkła
Wyposażony w akumulator do pracy bez zasilania zewnętrznego
System modułowy
(1) Zdejmowane ramię nośne z regulowaną pętlą podwieszaną
(2) Cylinder opuszczający z funkcją blokady dla bezpiecznego odchylania
(3) Ucho zawieszania do montażu bez ramienia nośnego
(4) Ręczne urządzenie do obracania i przechylania
(5) Dwa manometry do wskazywania podciśnienia w danym obwodzie
(6) Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
(7) Elektroniczny przycisk włączania/wyłączania podciśnienia (opcjonalnie sterowany pilotem radiowym)
(8) Obracający się uchwyt do prowadzenia urządzenia podnoszącego
(9) Zdejmowane ramiona przedłużające
(10) Wszystkie płyty ssące są łatwo zdejmowane lub szybko regulowane dla różnych formatów elementów roboczych
Dane techniczne
Szkło VacuMaster 1000 zostało zaprojektowane dla obciążeń do 1000 kg (w poziomie i w pionie). Zoptymalizowany ciężar własny urządzenia podnoszącego wynosi od 130 kg do 140 kg. Udźwig zależy od liczby użytych płyt ssących (100 kg/ płytę ssącą).
Zasilanie: akumulator 12 V/4 A
Pojemność akumulatora: 7 Ah
Temperatura pracy: 0°C do 40°C
| 4 płyty ssące | 6 płyty ssące | 8 płyty ssące | 10 płyty ssące | |
|---|---|---|---|---|
| Maks. nośność | 400 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |
| Waga netto | ca. 100 kg | ca. 106 kg | ca. 116 kg | ca. 126 kg |
| Obrabiany element Minimalny rozmiar | 1,3 m x 1,1 m | 1,3 m x 1,1 m | 2,8 m x 1,4 m | 2,5 m x 1,6 m |
| Objętość na bezpieczny magazyn | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l |
| Wydajność ssania pompy próżniowej | 34 l/min | 34 l/min | 34 l/min | 34 l/min |
| Maks. ciśnienie | 730 mbar Próżnia | 730 mbar Próżnia | 730 mbar Próżnia | 730 mbar Próżnia |
| Temperatura pracy | 0°C do 4°C | 0°C do 4°C | 0°C do 4°C | 0°C do 4°C |
| Napięcie | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Pojemność baterii | 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah |
| Zużycie energii pierwotnej | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A |
Przykładowe konfiguracje




Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.Akcesoria
Niemcy, Szwajcaria, Austria i Czechy – nasz partner firma Uplifter chętnie odpowie na wszelkie zapytania ofertowe dotyczące urządzenia VacuMaster Glass.