Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Spring plunger FST-LOCK-HD is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC AB

Część nr.: 10.01.02.01629

Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFST-LOCK-HD
Spring stroke Z100 (mm)
Shape mounting elementsanti-Block
Mounting connectionM30x1.5-M
Compressed air connectionG1/8"-F
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-M
G3 M30x1.5-AG
G4 G1/8-IG
H 267,3  mm
H2 109,3  mm
LG1 12  mm
LG2 8,5  mm
LG3 60  mm
SW1 36  mm
SW2 17  mm
SW3 22  mm
Z (Stroke) 100  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Spring rate 0,33  N/mm
Spring pretension 3,28  N
Spring force center 19,68  N
Vertical load 1500  N
Horizontal load 150  N
Weight 895  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 7.0 bar
Braking force 350  N
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka