Chwytak palczasty mGrip
- Udźwig do 10 kg
- Szerokość przedmiotu obrabianego do 300 mm
- Prędkość chwytania do 120 chwytów na minutę
- Chwytak wykonany z materiałów zgodnych z FDA (POM, silikon, stal nierdzewna), stopień ochrony IP69K
Pokaż kategorię
Film demonstruje pick and place kukurydzy w łupinach przy użyciu chwytaka palcowego mGrip. Chwytak adaptuje się do nieporęcznych przedmiotów o chropowatej powierzchni zewnętrznej i pewnie je chwyta. Pomimo chropowatej tekstury lub tendencji do toczenia się, system umożliwia stabilne i precyzyjne umieszczanie.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.