Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The ECBPMi electric vacuum generator is supplied as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • WYDAJNOŚĆ

ECBPMi 24V-DC M12-8

Część nr.: 10.03.01.00556

CobotPump (Mini) for electrical vacuum generation for collaborative robots

Branże: Elektornika | Logistyka | Metal | Pakowanie | Tworzywa Sztuczne

Voltage DC24 V - DC
Rated current0.3 (A)
Electrical connectionMale connect M12, 8 pol
Operating temperature0 ... 40 °C
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 7  mm
D 63  mm
D2 31,5  mm
D mk1 46  mm
D mk2 50  mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
G4 M12-M
L 67,4  mm
L1 73,4  mm
LG1 6  mm
LG2 11  mm
Lk 475,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Voltage DC 24 V - DC
Rated current 0,3  A
Operating temperature 0 ... 40 °C
Electrical connection Male connect M12, 8 pol
Protection type IP IP 40
contains Screws
Product family ECBPMI
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

E-Plan Macro
Dokumentacja
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

DokumentacjaJęzyk
Język angielski

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka