- WYDAJNOŚĆ
ROB-SET PLUS ECBPMi UR
Część nr.: 10.03.01.00618
Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPMi to lightweight robots
Branże: Elektornika | Pakowanie | Tworzywa Sztuczne
| Additional function ejector | PLUS |
| Additional function | RS485 and intelligent URCap (PLUS version) |
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | Universal Robots |
| Type | UR3-16 |
| contains | Suction cup |
| and | Screws |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Lk | 130,5 mm |
| D | 63 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| G1 | M4-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M6-M |
| G4 | M8-F |
| L | 67,4 mm |
| L1 | 73,4 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 11,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 1,6 l/min |
| Degree of evacuation | 60 % |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Rated power | 7,2 W |
| Rated current | 0,3 A |
| Electrical connection | Elb fem conn M8, 8 pol |
| Operating temperature | 0 ... 40 °C |
| Protection type IP | IP 40 |
| Additional function | RS485 and intelligent URCap (PLUS version) |
| for | Universal Robots |
| Product family | ROB-SET-ECBPM |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
| Dokumentacja | Język |
|---|---|
| Język angielski |