Schmalz

Bestelinformatie

The robot set ECBPM is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Electrical vacuum generator ECBPM
  • Flange plate FLAN-PL
  • Suction cup SFF / SPB1

Available accessories: electrical vacuum generator ECBPM, flange plate FLAN-PL, suction cup SFF / SPB1

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • EFFICIËNT

ROB-SET PLUS ECBPMi UR

Onderdeelnr.: 10.03.01.00618

Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPMi op lichtgewicht robots

Industriesegmenten: Elektronica | Kunststof | Verpakkingen

Additional function ejectorPLUS
Additional functionRS485 and intelligent URCap (PLUS version)
Utilization designElectrical vacuum generator ECBPMi
forUniversal Robots
TypeUR3-16
containsSuction cup
andScrews
Degree of evacuation60 (%)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Lk 130,5  mm
D 63  mm
D2 31,5  mm
D mk1 46  mm
D mk2 50  mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-IG
G3 M6-M
G4 M8-F
L 67,4  mm
L1 73,4  mm
LG1 6  mm
LG2 11,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (max.) 1,6  l/min
Degree of evacuation 60  %
Voltage DC 24 V - DC
Rated power 7,2  W
Rated current 0,3  A
Electrical connection Elle vrou con M8, 8 pol
Operating temperature 0 ... 40 °C
Protection type IP IP 40
Additional function RS485 and intelligent URCap (PLUS version)
for Universal Robots
Product family ROB-SET-ECBPM
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen