Schmalz

Chwytak warstwowy SPZ

Pobieranie i umieszczanie niezmieszanych warstw przedmiotu obrabiany

Dzięki chwytakom warstwowym SPZ firma Schmalz oferuje rozwiązania do paletyzacji lub depaletyzacji warstw przedmiotów obrabiany, takich jak kartony, puszki, słoiki, opakowania i wiele innych. Skorzystaj ze znormalizowanych zespołów połączonych w gotowy do podłączenia system odpowiedni do Twojej aplikacji.

Zapytanie o produkt
Duża siła trzymania

Obsługa warstw o wadze do 250 kg

Gotowe do podłączenia rozwiązanie do paletyzacji

Optymalnie skoordynowany system chwytający wraz z generowaniem podciśnienia i zaworami regulacyjnymi

Zmienna powierzchnia przyssania

Projekt projektowy chwytaka w oparciu o warstwę przedmiotu obrabiany

Wysoka efektywność energetyczna

Zminimalizowana moc generowania podciśnienia dzięki projektowej siatce ssącej zoptymalizowanej pod kątem przedmiotu obrabianego

Indywidualna konfiguracja użytkownika

Systemy chwytakowe warstwowe są specjalnie adaptowane do Twoich aplikacji. Skontaktuj się z nami i otrzymaj ofertę wykonaną na zamówienie.

Żądanie produktu
Projekt
  • Sztywne przyłącze kołnierzowe (1) do połączenia z typowymi robotami i portalami
  • Opcjonalnie: Montowane na sprężynie przyłącze kołnierzowe do kompensacji różnic wysokości warstwy przedmiotu obrabiany (2)
  • Chwytak z elementem uszczelniającym wykonanym z przyssawek wtykowych (3) lub pianki uszczelniającej (4)
  • Złącze do zewnętrznego generowania podciśnienia (5) lub zespół zaworu (6)
Elementy modułowe
Informacje dotyczące zamawiania

Kod produktu

Podobnie jak numer części, kod produktu służy do jednoznacznej identyfikacji konfiguracji produktów w firmie Schmalz. Kod produktu można znaleźć na etykiecie produktu, w ofercie lub zamówieniu. Masz pytania dotyczące produktu lub chcesz ponownie zamówić konfigurację? Prosimy o przygotowanie tego klucza podczas kontaktu z firmą Schmalz.

SPZ
FL
1.250 x 850
O20KS
30T
SW80
G60
Skrócone oznaczenie projektowe
Kod Typ
SPZ Standardowy chwytak warstwowy
Przyłącze kołnierzowe
Kod Typ
RD Sztywny
FL Montowany na sprężynie
Preferowane rozmiary
Kod dł. x szer. w mm
1.250 x 1.050 1.250 x 1.050
1.250 x 850 1.250 x 850
850 x 650 850 x 650
Element uszczelniający
Kod Wysokość/średnica w mm
O20KS Uszczelnienie piankowe (H = 20)*
O20 Uszczelnienie piankowe (H = 20)**
SPB2 40 Przyssawka (∅ = 40)***

*Standardowa pianka uszczelniająca o uniwersalnym zastosowaniu ze stożkowo ściętymi komórkami ssącymi
**Uniwersalna standardowa pianka uszczelniająca z cylindrycznie wyciętymi komórkami ssącymi Silikonowe przyssawki mieszkowe
***Uniwersalna standardowa pianka uszczelniająca z cylindrycznie wyciętymi komórkami ssącymi

Siatka
Kod Odległość między punktami ssania w mm
20T 20
30T 30
45T 45
Dławik przepływu
Kod Dział w mm
SW80 0,8 (uszczelnienie piankowe O20KS)
SW100 1,0 (pianka uszczelniająca O20)
SW120 1,2 (przyssawka)
Złącze podciśnienia
Kod Średnica w mm
G60 Prosty, Ø = 60 (zewnętrzny)
G75 Prosty, Ø = 75 (zewnętrzny)
G100 Prosty, Ø = 100 (zewnętrzny)

Informacje dotyczące zamawiania

Oznaczenie Kod opisuje standardowe opcje konfiguracyjne chwytaka warstwowego. W razie wymogu możliwe jest dodanie dalszych indywidualnych funkcji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie planowania projektu i konstrukcji systemu podciśnieniowego.

Dane techniczne
  • Maksymalna pojemność do 250 kg
  • Nadaje się do głębokiego mrożenia do -30 °C
  • Minimalny rozmiar chwytaka 450 x 350 mm
  • Maksymalny rozmiar chwytaka 1.500 x 1.500 mm
Branże
  • •Logistyka
Przykładowe konfiguracje

SPZ z wykładziną ssawki

  • Obsługa kartonów lub innych opakowań

SPZ z płytą uszczelniającą

  • Obsługa szkła, puszek, kubełków lub innych jednorodnych warstw przedmiotu obrabiany.
  • Obsługa warstw pośrednich za pomocą chowanych i wysuwanych przyssawek

SPZ z mechanicznym wsparciem chwytu

  • Mechaniczne wsparcie chwytu zapewniające większą stabilność lub większą siłę chwytu

SPZ z x strefami zasysania

  • Tworzenie różnych segmentów, które można włączać i wyłączać

SPZ jako chwytaki blokowane F

  • Modułowy system chwytaków powierzchniowych z blokadą (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)
  • Obsługa rzędu po rzędzie oraz indywidualny załadunek i rozładunek kartonów

SPZ do obsługi kartonów

  • chwytaki powierzchniowe z blokadą (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)

SPZ Nesting

  • Układanie zoptymalizowanych pod kątem odpadów półfabrykatów z drewna lub blachy w jednym procesie obsługi

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.
Zapytanie o produkt

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka