- Yükseklik 80 mm - 125 mm
- Varyant S: maks. 300x135 mm
- Varyant M: maks. 300x200 mm
- Varyant L: maks. 400x320 mm
Bireysel olarak uyarlanmış emme plakası ile iş parçası yüzeyinin optimum kullanımı sayesinde maksimum sıkma kuvveti
Yüksek yanal kuvvet emilimi için özel sürtünme malzemesi
Kalibre edilmiş sürtünme pedi hassas bağlama ve en yüksek işleme kalitesi sağlar
Sağlam tasarım ve değiştirilebilir sızdırmazlık sayesinde uzun hizmet ömrü
Ters çevirme fonksiyonlu versiyon, aynalı iş parçalarının (örn. sol ve sağ yan pencere) aynı vantuzla işlenmesini sağlar
Sipariş Bilgileri
Schmalz, bireysel müşteri boyutlarına göre vakum blokları üretmektedir. Üst vakum plakası müşterinin iş parçası geometrisine göre üretilir. Alt vakum plakası ilgili boyutlarda dikdörtgen şeklindedir (tip 1 ve tip 2) veya ayrıca bireysel bir geometriye sahiptir (tip 3).
Boyutlar, yükseklik veya diğer gerekli boyutlar tasarım verilerinde listelenen boyutlardan farklıysa, fizibilite duruma göre kontrol edilmelidir.
İş parçasından bireysel vakum bloğu VCBL-GL-C'ye sipariş süreci:
*İş parçasının DXF dosyası için gereklilikler:
Ölçüm birimlerinin milimetre (mm) veya inç (inç) cinsinden belirtilmesi.
Ölçeğin belirtilmesi (1:XX)
İş parçasının boyutlandırılması
Tip | B | H | H1 | H2 | L | R1 | Ofset SO* | X | Hortum bağlantısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip 1 - Vakum bloğu standardı | S = maks. 135 mm M = maks. 200 mm L = maks. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = maks. 300 mm M = maks. 300 mm L = maks. 400 mm |
min. 15mm | Bireysel | 0 mm | VSL 8/6 için |
Tip 2 - Topuklu vakum blok standardı | S = maks. 135 mm M = maks. 200 mm L = maks. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = maks. 300 mm M = maks. 300 mm L = maks. 400 mm |
min. 15mm | Bireysel | 12 mm | VSL 8/6 için |
Tip 3 - Döndürme fonksiyonlu vakum bloğu | S = maks. 135 mm M = maks. 200 mm L = maks. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = maks. 300 mm M = maks. 300 mm L = maks. 400 mm |
min. 15mm | Bireysel | 12 mm | VSL 8/6 için |
* İş parçası konturu ile vantuzun vantuz plakası konturu arasındaki ofset