Parmak Tutucular mGrip
- Yük kapasitesi 10 kg'a kadar
- İş parçası genişliği 300 mm'ye kadar
- Dakikada 120'ye kadar kavrama hızı
- FDA uyumlu malzemelerden (POM, silikon, paslanmaz çelik) yapılmış tutucu, koruma sınıfı IP69K
Kategori göster
Videoda, mGrip parmak tutucu kullanılarak elmaların pick and place işlemleri gösterilmektedir. Tutucu, değişken boyutlara ve yuvarlak şekillere adaptasyon sağlayarak nazik ancak güvenli bir taşıma sağlar. Kaygan veya mumlu yüzeyler bile çürük veya eziklere neden olmadan güvenilir bir şekilde kavranır. Kasalara yuvarlanmadan veya kaymadan dengeli bir şekilde yerleştirilmesini emin olmak için sağlar.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.