Vingergrijpers mGrip
- Laadvermogen tot 10 kg
- Werkstukbreedte tot 300 mm
- Grijpsnelheid tot 120 picks per minuut
- Grijper gemaakt van FDA-conform materiaal (POM, siliconen, roestvast staal), beschermingsklasse IP69K
Toon categorie
De video demonstreert het picken en plaatsen van appels met de vingergrijper mGrip. De grijper past zich aan aan variabele groottes en ronde grijpers en zorgt voor een zachte maar veilige handling. Zelfs gladde of met was behandelde oppervlakken worden betrouwbaar vastgepakt zonder kneuzingen of deuken te veroorzaken. Hij verzekert een stabiele plaatsing in kratten zonder te rollen of te verschuiven.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.