핑거 그리퍼 mGrip
- 최대 10kg의 적재 용량
- 최대 300mm의 작업물 폭
- 분당 최대 120픽의 그립 속도
- FDA 준수 재질(POM, 실리콘, 스테인리스 스틸)로 제작된 그리퍼, 보호 등급 IP69K
카테고리 표시
이 비디오는 핑거 그리퍼 mGrip을 사용하여 사과를 픽앤플레이스하는 방법을 보여줍니다. 이 그리퍼는 다양한 크기와 원형 모양에 적용하여 부드러우면서도 안전하게 핸들링을 제공합니다. 미끄럽거나 왁스가 칠해진 표면도 멍이나 찌그러짐 없이 안정적으로 잡을 수 있습니다. 구르거나 움직이지 않고 상자 안에 안정적으로 배치할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.