Chwytak palczasty mGrip
- Udźwig do 10 kg
- Szerokość przedmiotu obrabianego do 300 mm
- Prędkość chwytania do 120 chwytów na minutę
- Chwytak wykonany z materiałów zgodnych z FDA (POM, silikon, stal nierdzewna), stopień ochrony IP69K
Pokaż kategorię
Film demonstruje pick and place jabłek przy użyciu chwytaka palcowego mGrip. Chwytak adaptuje się do różnych rozmiarów i okrągłych kształtów, zapewniając delikatną, ale bezpieczną obsługę. Nawet śliskie lub woskowane powierzchnie są niezawodnie chwytane bez powodowania siniaków lub wgnieceń. Zapewnia stabilne umieszczenie w skrzynkach bez toczenia się lub przesuwania.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.