Parmak Tutucular mGrip
- Yük kapasitesi 10 kg'a kadar
- İş parçası genişliği 300 mm'ye kadar
- Dakikada 120'ye kadar kavrama hızı
- FDA uyumlu malzemelerden (POM, silikon, paslanmaz çelik) yapılmış tutucu, koruma sınıfı IP69K
Kategori göster
Videoda, mGrip parmak tutucu kullanılarak limonların file torbalara pick and place edilmesi ve bir kutuya yerleştirilmesi gösterilmektedir. Düzensiz, yuvarlak şekiller çökmeden güvenli bir şekilde kavranır. Tutucu, esnek ağa adapte olmak ve içeriği sıkmadan kontrol sağlar. Açıklıkları olan ürünler pick and place ile kutuya dengeli bir şekilde yerleştirilir.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.