Finger Grippers mGrip
- Load capacity up to 10 kg
- Workpiece width up to 300 mm
- Gripping speed up to 120 picks per minute
- Gripper made of FDA-compliant materials (POM, silicone, stainless steel), protection class IP69K
Hiển thị danh mục
The video shows the pick and place of lemons in mesh bags and placing them into a box using the finger gripper mGrip. Irregular, rounded shapes are gripped securely without collapsing. The gripper adapts to flexible netting and maintains control without squeezing the contents. Products with openings are picked and placed with stability into the box.
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.