핑거 그리퍼 mGrip
- 최대 10kg의 적재 용량
- 최대 300mm의 작업물 폭
- 분당 최대 120픽의 그립 속도
- FDA 준수 재질(POM, 실리콘, 스테인리스 스틸)로 제작된 그리퍼, 보호 등급 IP69K
카테고리 표시
이 영상은 레몬을 메쉬 포대에 픽앤플레이스하고 핑거 그리퍼 mGrip을 사용하여 상자에 넣는 과정을 보여줍니다. 불규칙하고 둥근 모양도 무너지지 않고 안전하게 잡을 수 있습니다. 그리퍼는 유연한 그물망에 적용하여 콘텐츠가 눌리지 않고 제어력을 유지합니다. 구멍이 있는 제품을 안정적으로 픽앤플레이스하여 상자에 넣을 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.