Vingergrijpers mGrip
- Laadvermogen tot 10 kg
- Werkstukbreedte tot 300 mm
- Grijpsnelheid tot 120 picks per minuut
- Grijper gemaakt van FDA-conform materiaal (POM, siliconen, roestvast staal), beschermingsklasse IP69K
Toon categorie
De video toont het picken en plaatsen van citroenen in zakken van gaas en het plaatsen in een doos met behulp van de vingergrijper mGrip. Onregelmatige, ronde bouwvormen worden stevig vastgepakt zonder in te zakken. De grijper past zich aan flexibele netten aan en behoudt de sturing zonder de inhoud uit te knijpen. Producten met openingen worden gepickt en stabiel in de doos geplaatst.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.