Jantların yüzeylerine zarar vermeden taşınması
Merkezi RONAL Lojistik Merkezi gibi otomotiv endüstrisinden kullanıcılar, Schmalz'ın yeni jant tutucusu ile jantları güvenli ve hızlı bir şekilde, çalışanlar için ağır fiziksel zorlama olmadan ve ürünlere zarar vermeden taşıyabilir.
Arabalar yıllardır büyüyor ve ağırlaşıyor. Jantlar ve tekerlekler de her boyutta büyüyor ve bu nedenle ağırlıkları sürekli artıyor. Üretimde, intralojistikte veya montajda jantları taşırken hassas yüzeylere zarar vermemek için genellikle manuel olarak hareket ettirilirler. Düzenli olarak hastalık iznine de yol açan oldukça zor bir iştir.
J. Schmalz GmbH'nin vakumlu kaldırıcısı JumboFlex için yeni jant tutucusu bu konu ile ilgili çözüm sunmaktadır. Vakumla taşıma sistemini kullanan operatör jantları taşımak için cihazı kolayca, güvenli ve hızlı bir şekilde kullanabilir. Ağır fiziksel zorlama olmadan ve hassas ürünlere zarar vermeden kolayca taşıyabilir. Bunun nedeni, konik şekilli kenar tutucunun keskin kenarlar olmadan tasarlanmış olmasıdır. Sağlam plastikten yapılmıştır ve geniş bir yerleştirme derinliğine sahiptir. Kullanıcının 50 kilograma kadar ağırlığa ve - merkez delik geometrisine bağlı olarak - 55 ila 90 milimetre jant göbeği çapına sahip jantları ve komple tekerlekleri güvenli bir şekilde tutmasını sağlar.
JumboFlex için yeni kenar tutucu, tamamen mekanik bir tutucu çözümüdür. Çalışma prensibi kullanıcı için çocuk oyuncağıdır ve çocuklar için iyi bilinen kırmızı sürgülü araçların römork bağlantısını andırır: Jant tutucu, merkezi tekerlek göbeği açıklığına girer. Jant kaldırıldığında, tutucunun alt hareketli yük taşıma elemanı, tekerlek göbeğine takılarak yana doğru katlanır ve jantı güvenli bir şekilde taşır. Kullanıcı, açılma açısını jant boyutuna göre ayarlayabilir - bu, büyük göbek çapları için kavrama sürecini hızlandırır.
Yeni jant tutucunun iki versiyonu mevcuttur: yatay jant ve tam lastik kullanımı için tutucu olarak ve yana takılı ek bir kancaya sahip 2'si 1 arada jant/lastik tutucu olarak. Kullanıcı, bir lastiği taşımak ve hareket ettirmek için gerekirse bunu katlayabilir. Bu, tutucuları değiştirmeden yüksek çevrim sürelerinde jantları ve lastikleri taşımasını sağlar.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.