Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-TR 25 AC3 VBV

Parça no.: 11.01.41.00086

Sabit vakum kapasiteli kuru tip pompa, sağlam ve az bakım gerektirir

50 Hz'de ses seviyesi62 (dB(A))
50 Hz'de Gerilim190 - 242 V / 342 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim190 - 265 V / 342 - 500 V AC3
Vakum debisi (50 Hz)25 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)30 (m³/h)
Vakum (50 Hz)-600 (mbar)
Nominal güç 50 Hz0.75 (kW)
Nominal güç 60 Hz0.9 (kW)
Ağırlık26 (kg)
Elektrikli vakum üretimi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
L 505  mm
L2 96  mm
B 260  mm
B2 21  mm
H 290  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 26  kg
Elektrikli vakum üretimi
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git