EVE-TR 25 AC3 VBV
Numero articolo: 11.01.41.00086
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 62 (dB(A)) |
| Tensione a 50 Hz | 190 - 242 V / 342 - 440 V AC3 |
| Tensione a 60 Hz | 190 - 265 V / 342 - 500 V AC3 |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 25 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 30 (m³/h) |
| Vuoto (50 Hz) | -600 (mbar) |
| Potenza nominale a 50 Hz | 0.75 (kW) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 0.9 (kW) |
| Peso | 26 (kg) |
| Categoria | Generazione di vuoto elettrico |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| L | 505 mm |
| L2 | 96 mm |
| B | 260 mm |
| B2 | 21 mm |
| H | 290 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 26 kg |
| Categoria | Generazione di vuoto elettrico |
Documentazione
Documentazione