Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EVE-TR 25 AC3 VBV

Číslo dílu.: 11.01.41.00086

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Sound pressure level at 50 Hz62 (dB(A))
Voltage at 50 Hz190 - 242 V / 342 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz190 - 265 V / 342 - 500 V AC3
Suction rate (50 Hz)25 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)30 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.75 (kW)
Rated power at 60 Hz0.9 (kW)
Weight26 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
L 505  mm
L2 96  mm
B 260  mm
B2 21  mm
H 290  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 26  kg
Category Electrical vacuum generation
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku