EVE-TR 25 AC3 VBV
Réf. article: 11.01.41.00086
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
| Niveau sonore à 50 Hz | 62 (dB(A)) |
| Tension à 50 Hz | 190 - 242 V / 342 - 440 V AC3 |
| Tension à 60 Hz | 190 - 265 V / 342 - 500 V AC3 |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 25 (m³/h) |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 30 (m³/h) |
| Vide (50 Hz) | -600 (mbar) |
| Puissance nominale à 50 Hz | 0.75 (kW) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 0.9 (kW) |
| Poids propre | 26 (kg) |
| Catégorie | Génération électrique du vide |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 505 mm |
| L2 | 96 mm |
| B | 260 mm |
| B2 | 21 mm |
| H | 290 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 26 kg |
| Catégorie | Génération électrique du vide |
Documentation
Documentation