Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

EVE-TR 25 AC3 VBV

Część nr.: 11.01.41.00086

Pompa dławnicowa z ciągłym zasysaniem Wydajność ssania, solidna i niewymagająca konserwacji

Sound pressure level at 50 Hz62 (dB(A))
Voltage at 50 Hz190 - 242 V / 342 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz190 - 265 V / 342 - 500 V AC3
Suction rate (50 Hz)25 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)30 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.75 (kW)
Rated power at 60 Hz0.9 (kW)
Weight26 (kg)
Electrical vacuum generation
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
L 505  mm
L2 96  mm
B 260  mm
B2 21  mm
H 290  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 26  kg
Electrical vacuum generation
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka