Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

BE-GR 266x124.4x139.5 GRIPSTER

Parça no.: 13.05.01.00308

Operating handle for gripping or guiding an assembly

Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
L266 mm
B124,4 mm
H139,5 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Ağırlık0,7 kg

Yasal Uyarı

Vakumlu kaldırıcı Gripster max (aksesuarları ve yedek parçaları dahil), Avrupa dışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri veya Çin'de sunulmamakta, pazarlanmamakta veya satışa sunulmamaktadır. Bu web sitesinde (ve ilgili tüm reklam malzemelerinde veya dokümantasyonda) yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve Avrupa dışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri veya Çin'de vakumlu kaldırıcı Gripster max'ın (aksesuarları ve yedek parçaları dahil) satışına yönelik bir teklif veya satın alma teklifine yönelik bir çağrı niteliği taşımaz. Vakumlu kaldırıcı Gripster max (aksesuarları ve yedek parçaları dahil), Amerika Birleşik Devletleri veya Çin'de kullanılamaz.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.