BE-GR 266x124.4x139.5 GRIPSTER
Osanro: 13.05.01.00308
Operating handle for gripping or guiding an assembly
Suunnitteludata
Suunnitteludata

| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| L | 266 mm |
| B | 124,4 mm |
| H | 139,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 0,7 kg |
Vastuuvapauslauseke
Imunostimet Gripster max -tuotetta lisävarusteineen ja varaosineen ei tarjota, markkinoida tai pidetä saatavilla Euroopan ulkopuolella, erityisesti Yhdysvalloissa tai Kiinassa. Tämän verkkosivuston, siihen liittyvien mainosmateriaalien ja dokumentaation tiedot on tarkoitettu vain yleiseksi tiedoksi, eivätkä ne muodosta tarjousta tai kehotusta ostaa kyseistä tuotetta. Tuotteen sekä sen lisävarusteiden ja varaosien käyttö on ehdottomasti kielletty Yhdysvalloissa ja Kiinassa.