Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

BE-GR 266x124.4x139.5 GRIPSTER

Część nr.: 13.05.01.00308

Operating handle for gripping or guiding an assembly

Dane projektowe
Design image
AtrybutWartość
L266 mm
B124,4 mm
H139,5 mm
Dane techniczne
AtrybutWartość
Weight0,7 kg

Zastrzeżenie prawne

Chwytak próżniowy Gripster max (wraz z akcesoriami i częściami zamiennymi) nie jest oferowany, promowany ani dostępny w sprzedaży poza Europą, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (oraz w wszelkich powiązanych materiałach reklamowych lub dokumentacji) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu Chwytaka próżniowego Gripster max (wraz z akcesoriami i częściami zamiennymi) poza Europą, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Chwytak próżniowy Gripster max (wraz z akcesoriami i częściami zamiennymi) nie może być używany w Stanach Zjednoczonych ani w Chinach.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.