BE-GR 266x124.4x139.5 GRIPSTER
Réf. article: 13.05.01.00308
Poignée de manœuvre pour la préhension ou le guidage d'un assemblage
Données de construction
Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 266 mm |
| B | 124,4 mm |
| H | 139,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 0,7 kg |
Mentions légales
Le système de levage par le vide Gripster max (y compris ses accessoires et pièces de rechange) n’est ni proposé, ni commercialisé, ni livrable en dehors de l’Europe, et notamment pas aux États-Unis ni en Chine. Les informations figurant sur ce site web (et dans tout support publicitaire ou documentation connexe) sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat du système de levage par le vide Gripster max (y compris ses accessoires et pièces de rechange) en dehors de l’Europe, et notamment pas aux États-Unis ni en Chine. Le système de levage par le vide Gripster max (y compris ses accessoires et pièces de rechange) ne peut pas être utilisé aux États-Unis ni en Chine.