Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

BE-GR 266x124.4x139.5 GRIPSTER

Onderdeelnr.: 13.05.01.00308

Bedieningshendel voor het vastgrijpen of geleiden van een assemblage

Ontwerpgegevens
Design image
AttribuutWaarde
L266 mm
B124,4 mm
H139,5 mm
Technische gegevens
AttribuutWaarde
Weight0,7 kg

Disclaimer

De vacuümheffer Gripster max (inclusief toebehoren en vervangingsonderdelen) wordt niet aangeboden, op de markt gebracht of te koop aangeboden buiten Europa, en met name niet in de Verenigde Staten of China. De informatie op deze website (en in alle bijbehorende reclamematerialen of documentatie) wordt uitsluitend verstrekt ter algemene informatie en vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de Vacuümheffer Gripster max (inclusief accessoires en vervangingsonderdelen) buiten Europa, en met name niet in de Verenigde Staten of China. De vacuümheffer Gripster max (inclusief accessoires en vervangingsonderdelen) mag niet worden gebruikt in de Verenigde Staten of China.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.