BE-GR 266x124.4x139.5 GRIPSTER
Art-Nr.: 13.05.01.00308
Bediengriff zum Greifen bzw. Führen einer Baugruppe
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

| Attribut | Wert |
|---|---|
| L | 266 mm |
| B | 124.4 mm |
| H | 139.5 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 0.7 kg |
Disclaimer
Der Saugheber Gripster max (einschließlich seiner Zubehör- und Ersatzteile) wird außerhalb von Europa nicht angeboten, vermarktet oder zum Verkauf bereitgestellt, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder China. Die Informationen auf dieser Webseite (sowie in allen damit verbundenen Werbematerialien oder Unterlagen) dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf des Saughebers Gripster max (einschließlich seiner Zubehör- und Ersatzteile) außerhalb von Europa dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder China. Der Saugheber Gripster max (einschließlich seiner Zubehör- und Ersatzteile) darf weder in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) noch in China verwendet werden.