EVE-TR 16 AC3
Parça no.: 10.03.01.00126
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 61 (dB(A)) |
| 50 Hz'de Gerilim | D175 - 260 V / Y300 - 450 V |
| Gerilim 60 Hz | S013 |
| 60 Hz'de Gerilim | 200 - 300 V veya 350 - 520 V |
| Vakum debisi (50 Hz) | 16 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 19 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 0.55 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 0.7 (kW) |
| Onay | UL/CSA |
| Ağırlık | 22.5 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 231 mm |
| B2 | 66 mm |
| d | 7 mm |
| G3 | G1/2-IG |
| H | 205 mm |
| L | 452 mm |
| L2 | 73 mm |
| X1 | 202 mm |
| Y1 | 125 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (50 Hz) | 16 m³/h |
| Vakum debisi (60 Hz) | 19 m³/h |
| 50 Hz'de Gerilim | D175 - 260 V / Y300 - 450 V |
| 60 Hz'de Gerilim | 200 - 300 V veya 350 - 520 V |
| Nominal güç 50 Hz | 0,55 kW |
| Nominal güç 60 Hz | 0,7 kW |
| Mevcut tip | AC3 |
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 61 dB(A) |
| Ağırlık | 22,5 kg |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
Dokümantasyon
Dokümantasyon