EVE-TR 16 AC3
Numero articolo: 10.03.01.00126
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 61 (dB(A)) |
| Tensione a 50 Hz | D175 - 260 V / Y300 - 450 V |
| Tensione 60 Hz | S013 |
| Tensione a 60 Hz | 200 - 300 V o 350 - 520 V |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 16 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 19 (m³/h) |
| Vuoto (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Potenza nominale a 50 Hz | 0.55 (kW) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 0.7 (kW) |
| Approvazione | UL/CSA |
| Peso | 22.5 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 231 mm |
| B2 | 66 mm |
| d | 7 mm |
| G3 | G1/2-IG |
| H | 205 mm |
| L | 452 mm |
| L2 | 73 mm |
| X1 | 202 mm |
| Y1 | 125 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 16 m³/h |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 19 m³/h |
| Tensione a 50 Hz | D175 - 260 V / Y300 - 450 V |
| Tensione a 60 Hz | 200 - 300 V o 350 - 520 V |
| Potenza nominale a 50 Hz | 0,55 kW |
| Potenza nominale a 60 Hz | 0,7 kW |
| Tipo di corrente | AC3 |
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 61 dB(A) |
| Peso | 22,5 kg |
| Tipo di protezione IP | IP 54 |
Documentazione
Documentazione