Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EVE-TR 16 AC3

Osanro: 10.03.01.00126

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz61 (dB(A))
Voltage at 50 HzD175 - 260 V / Y300 - 450 V
Voltage 60 HzS013
Voltage at 60 Hz200 - 300 V or 350 - 520 V
Suction rate (50 Hz)16 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)19 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.55 (kW)
Rated power at 60 Hz0.7 (kW)
ApprovalUL/CSA
Weight22.5 (kg)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 231  mm
B2 66  mm
d 7  mm
G3 G1/2-IG
H 205  mm
L 452  mm
L2 73  mm
X1 202  mm
Y1 125  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 16  m³/h
Suction rate (60 Hz) 19  m³/h
Voltage at 50 Hz D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Voltage at 60 Hz 200 - 300 V or 350 - 520 V
Rated power at 50 Hz 0,55  kW
Rated power at 60 Hz 0,7  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz 61  dB(A)
Weight 22,5  kg
Protection type IP IP 54
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin