EVE-TR 16 AC3
Réf. article: 10.03.01.00126
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Niveau sonore à 50 Hz | 61 (dB(A)) |
| Tension à 50 Hz | D175 - 260 V / Y300 - 450 V |
| Tension 60 Hz | S013 |
| Tension à 60 Hz | 200 - 300 V ou 350 - 520 V |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 16 (m³/h) |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 19 (m³/h) |
| Vide (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Puissance nominale à 50 Hz | 0.55 (kW) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 0.7 (kW) |
| Approbation | UL/CSA |
| Poids propre | 22.5 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 231 mm |
| B2 | 66 mm |
| d | 7 mm |
| G3 | G1/2-IG |
| H | 205 mm |
| L | 452 mm |
| L2 | 73 mm |
| X1 | 202 mm |
| Y1 | 125 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 16 m³/h |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 19 m³/h |
| Tension à 50 Hz | D175 - 260 V / Y300 - 450 V |
| Tension à 60 Hz | 200 - 300 V ou 350 - 520 V |
| Puissance nominale à 50 Hz | 0,55 kW |
| Puissance nominale à 60 Hz | 0,7 kW |
| Type de courant | AC3 |
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Niveau sonore à 50 Hz | 61 dB(A) |
| Poids propre | 22,5 kg |
| Type de protection IP | IP 54 |
Documentation
Documentation