Schmalz

Yaylı Pistonlar FSTA-HD

25 mm'den 90 mm'ye kadar strok

Doğrudan ürünlere gidin

Yüksek kaliteli kaymalı yataklar ve işlenmiş itme çubuğu sayesinde bakım gerektirmez ve dayanıklıdır; minimum döngü süreleri sağlar

Hassas iş parçaları için optimize edilmiş iki sönümleme yayı (isteğe bağlı olarak dönmeye karşı emniyetli) ile şokları ve titreşimleri emer, aşırı stroku önler

Çok çeşitli bağlantı dişleri ve strok uzunlukları, standart vantuzlarla çok çeşitli uygulamalara olanak tanır

Tasarım
  • Yüksek mukavemetli çelik çubuk, entegre yataklı kılavuz manşon (3) ve alt (5) ve üst (2) sönümleme yayından oluşan yaylı piston
  • Entegre vakum beslemeli piston çubuğu, her zaman dişi bağlantı dişi (1)
  • Çubuk üzerindeki düz taraf ve buna uygun olarak şekillendirilmiş kılavuz manşon sayesinde dönme önleyici koruma
  • Vantuz için diş her zaman erkek diştir (6)
  • Bağlantı için iki kilit somunu (4)
Teknik veri
  • Bağlantı: G1/4 ila G1/2""
  • Strok: 25 ila 90 mm
  • Ağır Hizmet Versiyonu
  • Entegre vakum besleme
Endüstriler
  • •Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Diş G1
Diş G2
Yay stroku Z
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

16 sonuçtan 1 - 10'si

FSTA-HD G1/4-AG 25

Parça no.: 10.01.02.00777

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTA-HD
Yay stroku Z25 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 25 VG

Parça no.: 10.01.02.00884

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTA-HD
Yay stroku Z25 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 50

Parça no.: 10.01.02.00778

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTA-HD
Yay stroku Z50 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 50 VG

Parça no.: 10.01.02.00885

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTA-HD
Yay stroku Z50 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 25

Parça no.: 10.01.02.00814

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG3/8"-M
Ürün ailesiFSTA-HD
Yay stroku Z25 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 25 VG

Parça no.: 10.01.02.00886

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG3/8"-M
Ürün ailesiFSTA-HD
Yay stroku Z25 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 50

Parça no.: 10.01.02.00815

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG3/8"-M
Ürün ailesiFSTA-HD
Yay stroku Z50 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

Parça no.: 10.01.02.00887

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG3/8"-M
Ürün ailesiFSTA-HD
Yay stroku Z50 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 90

Parça no.: 10.01.02.00816

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG3/8"-M
Ürün ailesiFSTA-HD
Yay stroku Z90 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 90 VG

Parça no.: 10.01.02.00888

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG3/8"-M
Ürün ailesiFSTA-HD
Yay stroku Z90 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)50 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git