- FAZ AŞIMI KALEMI
FXP-SW60 1432 5R18 N10SU
Parça no.: 10.01.38.02951
Vakum alan gripper sistemi entegre pnömatik vakum jeneratörlü ve akış dirençli
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 1432 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Düzenleme | 5R18 |
| Emme hücresi sayısı | 385 |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Çok kademeli ejektör SEMP |
| Nozul çapı | 0.6 (mm) |
| Hava tüketimi [l/dak] | 1000 (l/min) |
| Ağırlık | 6.2 (kg) |
| Ürün ailesi | FXP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 10 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 1.432 mm |
| L2 | 1.392 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valf tipi | SW |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Düzenleme | 5R18 |
| Emme hücresi sayısı | 385 |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 1.180 N |
| Vakum debisi (maks.) | 3.180 l/min |
| Hava tüketimi [l/dak] | 1.000 l/min |
| Sızdırmazlık elemanı | Sızdırmazlık Süngeri |
| Ağırlık | 6,2 kg |
| Ürün ailesi | FXP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Köpük SU ile Vakum Alanı Kavrama Sistemi
Çok hassas kaplama türlerine sahip cam yüzeylerin işlenmesi için sızdırmazlık köpüğü SU ile vakum alanı kavrama sistemi. Kavrayıcının emme alanındaki özel kumaş, iş parçası yüzeyinin çizilmesini ve kirlenmesini önler.