- POZYCJA DO WYCOFANIA
FXP-SW60 1432 5R18 N10SU
Część nr.: 10.01.38.02951
Podciśnieniowy system chwytakowy o dużej powierzchni z zintegrowany pneum. Wytwarzanie podciśnienia i oporniki przepływu
Branże: Uniwersalne
| Length L | 1432 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R18 |
| Number of suction cells | 385 |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Nozzle diameter | 0.6 (mm) |
| Air consumption [l/min] | 1000 (l/min) |
| Weight | 6.2 (kg) |
| Product family | FXP |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 10 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 1432 mm |
| L2 | 1392 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SW |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Arrangement | 5R18 |
| Number of suction cells | 385 |
| Suction force at -250 mbar | 1180 N |
| Suction rate (max.) | 3180 l/min |
| Air consumption [l/min] | 1000 l/min |
| Sealing element | Sealing Foam |
| Weight | 6,2 kg |
| Product family | FXP |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja
Podciśnieniowy układ chwytania powierzchniowego z pianką SU
Podciśnieniowy system chwytania powierzchniowego z pianką uszczelniającą SU do obsługi powierzchni szkła z bardzo wrażliwymi rodzajami powlekania. Specjalny materiał na powierzchni przyssania chwytaka zapobiega zarysowaniom i zanieczyszczeniu powierzchni przedmiotu obrabiany.