- UITFASERINGSITEM
FXP-SW60 1432 5R18 N10SU
Onderdeelnr.: 10.01.38.02951
Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor geïntegreerde pneu. vacuümopwekking en stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 1432 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R18 |
| Number of suction cells | 385 |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Nozzle diameter | 0.6 (mm) |
| Air consumption [l/min] | 1000 (l/min) |
| Weight | 6.2 (kg) |
| Product family | FXP |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 10 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 1.432 mm |
| L2 | 1.392 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SW |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Arrangement | 5R18 |
| Number of suction cells | 385 |
| Suction force at -250 mbar | 1.180 N |
| Suction rate (max.) | 3.180 l/min |
| Air consumption [l/min] | 1.000 l/min |
| Sealing element | - |
| Weight | 6,2 kg |
| Product family | FXP |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Vacuüm-grijpersysteem met schuim SU
Vlakke-grijpersysteem OR vacuüm handlingsysteem met afdichtingsschuim SU voor handling van glasoppervlakken met zeer gevoelige coating types. De speciale stof op het zuigoppervlak van de grijper voorkomt krassen en vervuiling van het werkstukoppervlak.